Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Capsula |
circular |
Dimensiuni [mm] |
60 x 35 x 20 |
Aplicatie
Principiu de operare |
static |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...35 DC |
Consum de energie [mA] |
< 11 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
200 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Rezolutia sferei de otel (diametru) [mm] |
2 |
Viteza maxima a pieselor [m/s] |
35 |
Timpi de raspuns
Lungime impuls [ms] |
10...150 |
Distanta de detectie reglabila |
da |
Timp maxim panta descrescatoare [ms] |
10 |
Timp răspuns [ms] |
< 0,5 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...70 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
MTTF [ani] |
658 |
Aprobare UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 4X (indoor use only) / 12 and 13 |
tensiune de alimentare |
Class 2 |
UL numar fisier |
E174191 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
60,5 |
Capsula |
circular |
Dimensiuni [mm] |
60 x 35 x 20 |
Diametru interior [mm] |
15,1 |
Materiale |
Capsula: PA; inel: POM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, galben |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A |