Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 24 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 658,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material turnat | TPU / TPU | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Material de etansare | FKM | ||||||||
Tip conector | M12 | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Indicaţii | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - mufa C
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: piuliţă olandeză, alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei! |
diagrame si grafice
|
|
---|