Aplicatie
Execuţie | randalinat în cruce |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 64 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 10 |
Diametrul exterior [mm] | 63,6 |
Materiale | Roată: Aluminiu; caracteristicile suprafetei: Aluminiu |
Circumferinta [mm] | 200 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|