Execuţie | pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI |
---|---|
Mediu | apa; medii pe bază de apă |
Temperatura mediului [°C] | 0...60 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 0,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 20...60 |
---|
Greutate [g] | 140,5 |
---|---|
Materiale | PP-H; NBR |
Lungime L [mm] | 472 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|