- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri prelungitoare pentru camere mobile
- E3M152
Aplicatie
Caracteristici speciale | cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | pentru senzorul 3D inteligent pentru aplicatii mobile cu iesire video analogica PAL |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 562,5 | ||
---|---|---|---|
Materiale | Capsula: PUR; Etanşare: FKM; Stifturi contact: CuSn6 placat cu nichel si staniu | ||
Material piuliţă | inox(1.4305 / 303) | ||
Adecvat portcablu | da | ||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303) |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 11 m, negru, Ø 6 mm, ecranat; 3 x 0,25 mm² |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303) |