Aplicatie | aplicații cu ulei hidraulic; Permite orientarea senzorului |
---|---|
Montaj | pentru montarea ţevilor; (Adaptor ţeavă M14 x 1,5 necesar) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 315 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 60 |
---|---|
Materiale | otel (1.0718 / 12L13); inox(1.4305 / 303); oțel (1.0216); FKM; Înveliș Zn-Ni |
Conectare senzor | G 1/4 filet exterior |
Conectarea la proces | conectare pe filet M14 x 1,5 Filet interior etansare conica:L8 |
Etansare | inel de etansare cu margine dubla |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|