Aplicatie | aplicații cu ulei hidraulic |
---|---|
Montaj | pentru montajul pe o suprafață plană; (pentru instalarea cu E30464) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 800 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 42 |
---|---|
Materiale | otel (1.0718 / 12L13); FKM; Înveliș Zn-Ni |
Conectare senzor | M16 x 1,5 pentru adaptorul cu inel progresiv; etansare conica:S8 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|