Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Pentru utilizare în medii industriale |
Raza de detectie
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OBF; OO50; OCF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 70 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 150 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 530 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 45,2 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | cu cot |
Inaltimea capului de detectie [mm] | 3 |
Latimea capului de detectie [mm] | 11 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 15 |
Dimensiunile sondei [mm] | 3 x 11 x 15 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 2 |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 1 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | PE |
Accesorii
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|