Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive |
Raza de detectie
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OCF; OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 280 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 15 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 15 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 84,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lungime totală [mm] | 1200 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | Silicon metal |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|