Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 9 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 48,808 |
---|---|
Material turnat | PA; PUR |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Material de etansare | NBR |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Racord | Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: PA; PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Etanşare: NBR; Contacte: aurit |
---|