Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 1,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 922,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PUR | ||||||||
Material turnat | PUR | ||||||||
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 15 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
---|