- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E12402
Aplicatie
Caracteristici speciale | cablu ecranat |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 2 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 181,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR, negru, ecranat; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 1...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |
---|