- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Accesorii de montaj pentru senzori de cilindru
- E11823
Aplicatie
Execuţie | pentru forme constructive MKT |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 12,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 100 |
Materiale | Adaptor: PA; curea de fixare: inox(1.4305 / 303) |
Diametru piston [mm] | 100 |
Domeniu de întindere [mm] | 98...109 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|