Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 24,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 4...6 mm |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x 1/2", cu cot; codificare: C; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|