Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 26,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | ULTRAMID |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm |
Racord | Conector: 1 x M18, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: ULTRAMID |
---|