- Produse
- E10095
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Iesiri
Model electric | NPN |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Dimensiuni [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
terminale: ...0,75 mm²; Presetupa: PG 7 |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată |
---|