Caracteristicile produsului
Capsula |
carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] |
78 x 45 x 124,7 |
Aplicatie
Aplicatie |
sistem de evaluare a impulsului cu microprocesor pentru frecventa; viteza de rotatie; viteza; puls si ciclurile masinii |
Date electrice
Tensiunea nominala AC [V] |
< 230 |
Tensiunea nominala DC [V] |
24 |
Toleranta tensiune nominala [%] |
10 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] |
10 |
Frecventa nominala AC [Hz] |
50...60 |
Consum de energie [W] |
3 |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] |
19,6...27,7; (SELV, ≤ 15 mA) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri analogice: 1; Numar de iesiri pe releu: 2 |
Iesiri
Numar de iesiri pe releu |
2 |
Solicitabilitate contact |
4 A (240 V AC); 6 A (30 V DC); (rezistenta Ohm) |
Numar de iesiri analogice |
1 |
Iesire analogica in curent [mA] |
4...20 |
Sarcina max. [Ω] |
500 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de programare Hz [Hz] |
0,1...1000 |
Domeniu reglare [Imp/min] |
1...60000 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-40...60 |
Temperatura depozitare [°C] |
-40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] |
80; (40 °C: 50 %) |
Protectie |
IP 50 |
Terminale de protectie |
IP 20 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61010 |
2011 |
EMV 89/336/EWG |
|
EN 61000-6-2 |
2005 |
EN 61000-6-4 |
2007 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
380 |
Capsula |
carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] |
78 x 45 x 124,7 |
Materiale |
Material plastic |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
OLED-Display, 128 x 64 pixel iluminati |
Stare de funcţionare |
LED, verde |
|
Observaţii
Observaţii |
Aparatul corespunde categoriei de supratensiune II; Grad impurifcare 2 |
|
Conectare electrică
|
cu doua terminale: 2 x ...2,5 mm² |