Aplicatie
Aplicatie |
evaluarea secventelor de impuls cu cerinte speciale privind functia si tehnologia |
Date electrice
Tensiunea nominala AC [V] |
< 230 |
Tensiunea nominala DC [V] |
24 |
Toleranta tensiune nominala [%] |
10 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] |
10 |
Frecventa nominala AC [Hz] |
50...60 |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] |
24; (≤ 30 mA) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri pe releu: 1 |
Iesiri
Numar de iesiri pe releu |
1 |
Solicitabilitate contact |
8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Domeniu de masura/programare
Domeniu reglare [Imp/min] |
3...3000 |
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] |
5...100 |
Repetabilitate [% din Sr] |
1 |
Timpi de raspuns
Intarziere de pornire [s] |
0,5...30 |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare |
Ajustare fină în interiorul domeniului prin potenţiometru |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-20...70 |
Protectie |
IP 40 |
Terminale de protectie |
IP 20 |
Date mecanice
Materiale |
Material plastic |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
LED, verde |
Operare |
1 x LED, verde |
|