Aplicatie
Aplicatie |
montajul în câmp |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] |
150 |
Curent total Max. [A] |
4 |
Watchdog integrat |
da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
Intrări
Numar de intrari digitale |
2 |
Circuitul intrarilor digitale |
PNP |
Alimentarea senzori intrari |
AS-i |
Tensiune de alimentare [V] |
18...30; (prin cablul plat) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] |
100 |
Curent de intrare HIGH [mA] |
6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] |
0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] |
> 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit |
da |
Iesiri
Numar de iesiri digitale |
2 |
Circuit |
PNP |
Domeniu tensiune DC [V] |
15...30; (conform PELV; prin cablul plat) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] |
2000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Testat pentru scurtcircuit |
da |
Separat galvanic |
da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor |
AUX |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...70 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
MTTF [ani] |
188 |
Clasificare AS-i
Versiune AS-i |
2.11; 3.0 |
Adresare interfata AS-i |
Bucşă de adresare |
Mod de adresare extins |
nu |
Profil AS-i master |
M2; M3; M4 |
Profil AS-i |
S-3.0.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] |
3 |
Cod ID AS-i [hex] |
0.E |
Încărcare a biţilor de date |
biţi de date |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Intrare |
1 |
2 |
- |
- |
Conector mama |
I-1 |
I-2 |
- |
- |
Pin |
2+4 |
2+4 |
- |
- |
Ieşire |
- |
- |
3 |
4 |
Conector mama |
- |
- |
O-3/4 |
O-3/4 O-4 |
Pin |
- |
- |
4 |
2 4 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
195,5 |
Tip montare |
AS-i-cablul plat direct conectabil |
Materiale |
PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Operare |
LED, verde |
erori |
LED, roşu |
functie |
LED, galben |
|
Conectare electrică
Conexiune modul |
Cablul plat |
Accesorii
Articole livrate |
|
Accesorii (opțional) |
Capac acoperire: M12, E73004 |
|
Observaţii
Observaţii |
Intrările şi ieşirile nu pot fi conectate galvanic |
A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern : |
I-, I+, I1, I2 |
Conexiune electrica cu cablul AS-i. |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
|
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile |
Conectare electrică - Iesiri
Conectare electrică - Intrări
|
Conector: M12; codificare: A |