Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 230 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 8 |
---|
Numar de intrari digitale | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 180 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...60 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 114 | ||||
Aprobare UL |
|
Versiune AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 133901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuirea biţilor parametru |
|
Greutate [g] | 152 |
---|---|
Tip montare | Montare pe peretele din spate |
Dimensiuni [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Conexiune modul | M12 |
---|
Articole livrate |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A |
Conector: M8; codificare: A |