- Produse
- AC1027
Aplicatie
Aplicatie | controler descentralizat; Gateway PROBIBUS DP |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Clasificarea izolatiei [V] | 500 |
Consum de energie [mA] | < 500 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 10 |
Consumul max. de energie [VA] | 10 |
Numar de Mastere AS-i | 1 |
Separare electrica | da |
Interfete
Interfata de comunicatie | RS232; PROFIBUS |
---|
Transmisie standard | EN 50170 |
---|---|
Rata de transmisie | 12 MBaud |
Protocol | Profibus DP |
Rata de transmisie | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Tipul conectorului | RJ11 | |
Indicație privind interfețele |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95 |
Protectie | IP 20 |
Clasificare AS-i
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil AS-i master | M3 |
Date mecanice
Greutate [g] | 550,5 |
---|---|
Capsula | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Materiale | Aluminiu; Tablă oţel galvanizat |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Indicaţii | Unitățile de schimb pentru sistemele Krones trebuie obținute direct de la compania Krones.; Unitatea nu este direct compatibilă. | ||
Unitate de ambalare | 1 buc. |