1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizare in aplicatii de sudura
  5. Repartitor Y

Prelungitoare Y pentru utilizare in aplicatii de sudura

  • Cablu din poliuretan rezistent la sudură-zgură și compatibil cu lanț de tracțiune
  • Piuliță cu strat rezistent la sudură-zgură
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică


Cablu de conectare în Y

Cablurile de conectare în Y dispun de un ştecher și două bucșe. Acestea sunt utilizate pentru conectarea senzorilor la distribuitoare centrale și module.
Conexiunile senzorilor și distribuitoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.
Cablurile de conectare în Y din seria de fabricație ecolink EVW pentru utilizarea în domenii de sudură dispun de un cablu special PUR. Stratul anti-aderent al piuliței olandeze permite scurgere sub formă de stropi a picăturilor de sudură și permite astfel o curățare ușoară și rapidă.