You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sistem de identificare
  4. RFID 13.56 MHz
  5. Etichete RFID

RFID 13,56 MHz - taguri ID

  • Unitate multifuncțională: Antenă, interfață de evaluare și interfață CANopen
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Gamă largă de temperaturi de operare
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Destinat utilizării în echipamente mobile

RFID 13,56 MHz - taguri ID


Tag-uri ID pentru antene

Tag-urile ID sunt purtătoarele de informație ale sistemului RFID. Acestea au o carcasă robustă, ușor de montat cu transponder integrat.
Tag-urile servesc la codarea a, spre exemplu, suporturilor de piese de lucru în sistemele de transport și alimentare ghidate. Pentru diferite scopuri de utilizare, ifm oferă tag-uri ID în diferite variante de execuție. Sortimentul cuprinde forme constructive cilindrice, metrice sau speciale. Pentru utilizarea în domenii de temperatură ridicată, cum se regăsesc spre exemplu în instalațiile de lăcuire sau cuptoarele industriale, tag-urile sunt disponibile cu o rezistență foarte mare la temperaturi ridicate.