1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sistem de evaluare a impulsurilor
  5. 2 canale monitorizare viteza

Sisteme de evaluare a pulsului - 2 canale monitorizare viteza

  • Monitorizarea a două canale de intrare cu câte un releu separat de ieșire
  • Frecvență ridicată de intrare de până la 60.000 impulsuri/minut
  • Ieșire analogică precisă proporțională cu viteza
  • Afișaj OLED luminos și foarte lizibil
  • Gamă largă de temperaturi de operare


Monitorizare turaţie cu 2 canale

Monitorul de turație cu două canale servește la monitorizarea frecvenței, a turației și a vitezei. Aparatul monitorizează două mișcări rotative, lineare sau oscilante independent una față de cealaltă. Pentru aceasta preia impulsuri de la doi senzori sau traductoare externe de la două canale de intrare separate și prelucrează semnalele acestora. Ieșiri de comutare programabile semnalizează în mod fiabil depășirea sau neatingerea valorilor impuse setate.
Un exemplu tipic îl constituie monitorizarea turației a două electromotoare.
Monitorul de turație dispune de un display pentru afișarea valorilor de proces și pentru reglarea și punerea în funcțiune facile. LED-uri bine vizibile afișează stările de comutare și exploatare.