1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sisteme de conversie a semnalelor
  5. Intarziere de pornire si opriere

Sisteme de conversie a semnalelor - intarziere de pornire si oprire

  • Întârziere ajustabilă la pornire și oprire
  • Opțional cu întârziere de pornire/oprire și impulsuri temporare
  • Protecție rezervor contra revărsării sau funcționării pe uscat
  • Pentru protecția fiabilă anti-uzură a pompelor și supapelor
  • Montare rapidă pe șină


Temporizare la conectare și deconectare

Aparatele pentru temporizarea conectării și deconectării semnalelor sunt utilizate pentru a proteja utilajele și instalațiile împotriva deteriorărilor cauzate de conectarea sau deconectarea prea timpurie. Un exemplu tipic îl constituie protejarea unui recipient împotriva supra-umplerii sau a funcționării uscate.
Aparatul primește semnale de la un senzor extern și comută ieșirile sale conform întârzierilor de intrare și ieșire reglabile. Opțional pot fi reglate printr-un comutator selectiv întârzierea la declanșare și/sau revenire, impulsul momentan de pornire, impulsul momentan de oprire.