• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. ifm mate
  2. Aplicações
  3. Embalagem

Processos de embalagem otimizados com o ifm mate


Quais são os desafios dos processos manuais de embalagem?

  • Reclamações devido a componentes em falta ou incorretos
  • Diminuição dos níveis de concentração causada pela monotonia das tarefas manuais
  • Processos manuais que não podem ser automatizados
  • Elevada diversidade de variantes de produto e diferenças entre operadores

Que apoio oferece o ifm mate?

  • Visualização e orientação em tempo real das etapas de trabalho definidas
  • Normalização dos processos manuais
  • Avisos imediatos em caso de desvio ao fluxo de trabalho definido
  • Orientação individual ao longo do processo, adaptada ao ritmo e ao método de trabalho do colaborador

A forma simples de eliminar erros!

Que vantagens específicas oferece o ifm mate?

A embalagem e a preparação de encomendas são atividades frequentemente repetitivas e monótonas, mas desempenham um papel essencial em praticamente todas as empresas industriais. Por esse motivo, exigem elevados níveis de atenção e concentração. Os erros e imprecisões resultam muitas vezes de distrações e podem ter consequências significativas, como clientes insatisfeitos devido a entregas incompletas ou perdas de tempo causadas por erros na preparação de encomendas. Apesar da crescente digitalização, muitos processos de embalagem e picking continuam a ser realizados manualmente. É precisamente neste contexto que o sistema de assistência digital ifm mate faz a diferença.

Assistência em tempo real

O ifm mate utiliza a mão humana como sensor. Através do campo de visão de uma câmara 2D/3D, o sistema consegue acompanhar a posição das mãos sem necessitar de qualquer dispositivo técnico adicional, controlando assim sequências de trabalho previamente definidas. O colaborador é acompanhado em tempo real durante toda a atividade: As etapas de trabalho já realizadas são assinaladas na imagem em tempo real e a etapa seguinte é destacada a cores. A confirmação ocorre automaticamente ao alcançar as áreas especificadas, o que significa que durante o trabalho o colaborador não é perturbado de forma alguma. Qualquer desvio aos passos previamente estabelecidos é comunicado através de uma mensagem no monitor e, opcionalmente, através de um sinal luminoso no campo de visão do operador. Isto permite identificar e corrigir imediatamente potenciais erros.

Menos stress, mais qualidade

As sequências de trabalho podem ser configuradas de forma rápida e intuitiva diretamente na imagem da câmara através da interface do utilizador e posteriormente guardadas. Esta flexibilidade oferece duas vantagens distintas: Liberdade para posicionar caixas, suportes, prateleiras e outros acessórios de acordo com as preferências de cada colaborador Ou a possibilidade de definir posições otimizadas do ponto de vista ergonómico e da produtividade, proporcionando melhores condições de trabalho Particularmente em ambientes com elevada complexidade e uma grande variedade de produtos, esta abordagem reduz os níveis de stress dos colaboradores e aumenta simultaneamente a qualidade do produto e a fiabilidade dos processos. O ifm mate oferece, assim, um valor acrescentado excecional tanto para a organização como para o colaborador.