• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. ifm mate
  2. Aplicações
  3. Montagem

Garantir a qualidade da montagem com o ifm mate


Quais são os desafios dos processos de montagem?

  • A grande variedade de etapas de trabalho individuais e de produtos aumenta a complexidade da atividade
  • A montagem incorreta pode originar uma diminuição da qualidade do produto, bem como retrabalho dispendioso em termos de tempo e custos

Que apoio oferece o ifm mate?

  • Instruções visuais para processos manuais de montagem
  • Apresentação de informações digitais de montagem de acordo com a sequência de trabalho em execução
  • NOVO: Controlo de qualidade dos passos de montagem com base em sensores
  • Alertas em caso de desvios ao fluxo de trabalho definido
  • Afetação flexível de colaboradores a diferentes processos de montagem

Quais são as vantagens concretas do ifm mate?

O número crescente de variantes de produtos coloca desafios cada vez maiores às empresas, especialmente quando as tarefas de montagem manual continuam a ser indispensáveis, apesar da crescente digitalização. Mas como podem as empresas e os colaboradores gerir eficazmente esta diversidade?

A resposta: Com o ifm mate. O sistema adota uma abordagem totalmente inovadora, aproveitando a experiência da ifm em tecnologia de sensores e sistemas de visão. Neste conceito, a mão do operador passa a ser um elemento integrado do sistema de câmaras 2D/3D.

Assistência à montagem em tempo real

No campo de visão de uma câmara 2D/3D, o ifm mate consegue acompanhar a posição das mãos sem necessidade de qualquer equipamento técnico ou auxílio visual adicional. Durante a execução da tarefa, o operador recebe acompanhamento em tempo real: As etapas de trabalho já realizadas são assinaladas na imagem em direto e a próxima etapa é destacada a cores. Simultaneamente, podem ser fornecidas instruções de trabalho sob a forma de vídeos ou documentos, de acordo com a respetiva etapa de trabalho. A partir da versão 1.3.0, é também possível o monitorização, baseada em sensores, das etapas de montagem. O colaborador recebe, assim, as informações adequadas para produzir um produto de qualidade perfeita em todos os momentos. Qualquer desvio em relação às etapas de processo especificadas é indicado por uma mensagem no monitor, permitindo assim que o colaborador reaja e tome medidas corretivas imediatas.

O ifm mate como solução autónoma

O ifm mate pode fazer parte de um sistema de qualidade já existente: Graças ao seu design simples e facilidade de arranque, o sistema pode ser integrado em praticamente qualquer posto de trabalho manual. Para as empresas, esta é uma forma de digitalizar processos manuais, com as vantagens de uma melhor qualidade do produto e de maior flexibilidade dos colaboradores e do conhecimento disponível; para os colaboradores, alivia a carga das rotinas diárias de trabalho e proporciona apoio em tempo real, mesmo em etapas de produção complexas – o ifm mate oferece, assim, um valor acrescentado excecional tanto para a organização como para o colaborador!