• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. plataforma moneo IIoT
  2. Products
  3. Dispositivos moneo IIoT
  4. io-key

Dê o primeiro passo para a IIoT utilizando a io-key

Requisitos mínimos, benefício máximo

A io-key facilita o início da digitalização.

Nunca foi tão cómodo recolher e visualizar os seus dados de produção! Mantenha-se flexível na execução dos seus projectos - independentemente do io-key estar numa máquina remota no terreno, no telhado de um armazém frigorífico, noutro local longe da sua infraestrutura IT existente, ou diretamente incorporado na sua produção.

Aumentar a disponibilidade da sua máquina

Garantir a qualidade do processo

Optimize o seu consumo de energia

Imagem 1: Ventoinha Imagem 2: Reservatório IBC - Imagem 3: Sistema central de ar comprimido

Casos de uso

Hardware + comunicações móveis + software = pronto a utilizar!

Hardware

io-key

 

Comunicações móveis

Selecionar uma tarifa de dados

 

Software

moneo IIoT Core

Envio de dados do sensor para a cloud

  • Pré-configurado,
    não é necessário um cartão SIM.
  • Dashboard com base na Web para
    visualização e análise de dados na cloud.
  • Mensagem por e-mail quando os valores-limite são excedidos
  • Os dados do sensor IO-Link são enviados diretamente
    através da rede móvel para a cloud.
  • Podem ser conectados dois sensores IO-Link.

propriedades do io-key:

IP 65, sem programação,
GSM, cloud, IO-Link

 
 
Intervalo de transmissão
1 x / minuto
  Intervalo de transmissão
1 x /10 segundos

Por exemplo, para
consultas por minuto para recuperar:

 

Por exemplo, para
consultas frequentes
para recuperar:

  • Nível
  • Nível pontual
  • Temperatura
 
  • Valores de processo
  • Deteção de posição
  • Condição da máquina
  • Condição dos materiais
8,00 €
por mês
  10,00 €
por mês
Referência do artigo:
AIS972
  Referência do artigo:
AIS973

 

 

Conversão de dados de produção em informações utilizáveis

O io-key e um tarifário de dados fornecem-lhe o hardware. Agora só faltam as funções de software na cloud! Estão disponíveis as seguintes opções:

  • moneo IIoT Core Cloud Starter (100 Créditos)
  • moneo IIoT Core Cloud (500 Créditos)

O moneo IIoT Core permite a coleta, visualização e monitoração contínuas de dados de sensores para:

  • Melhoria da disponibilidade da máquina:
  • Manter a qualidade do processo
  • Otimizar o consumo de energia

Funções do moneo IIoT Core Cloud com a io-key*

Saiba mais sobre moneo IIoT Core Cloud

* Funções do moneo IIoT Core Cloud com a io-key: Gestão de dispositivos, Valores calculados, edgeConnect, Dashboard, Análise e Tarefas e tickets

Conselhos e vendas na Cloud dos nossos especialistas

Ficou interessado? Basta entrar em contacto. Acompanhamo-lo no seu percurso. Para responder às suas necessidades, a equipa de vendas de sistemas da ifm apoia-o desde o início - desde a consultoria estratégica até ao desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware, passando pela respectiva implementação e serviços adicionais.

Selecione a sua opção de contacto

Subscrição do moneo Cloud

Gostaria de obter mais informações sobre a subscrição do moneo Cloud.

Proteção de dados

Consulte aqui a nossa política de privacidade