• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. plataforma moneo IIoT
  2. Products
  3. Dispositivos moneo IIoT
  4. edgeGateways

moneo edgeGateways - ligação fiável entre sensores, IT e cloud

Soluções flexíveis para a sua instalação moneo

Está à procura de uma forma fácil e conveniente de enviar dados de sensores para a sua infraestrutura IT ou para uma cloud? Não há problema - com o moneo edgeGateway, os dados dos sensores são primeiro convertidos em informação legível e depois transferidos de forma fiável.

Ligue o gateway ao moneo Cloud da ifm e beneficie de poderosas funcionalidades IIoT - não é necessária programação. Isto permite-lhe melhorar a disponibilidade da máquina, a qualidade do processo e a eficiência energética.

Integração rápida e fácil do sensor para a cloud

  • Fácil transmissão de dados: Enviar facilmente os valores dos sensores para a cloud
  • Suporte multi-cloud: Compatível com o moneo Cloud, o Microsoft Azure IoT Hub e o AWS IoT Core
  • Configuração intuitiva: Interface web de utilização fácil para uma configuração rápida
  • Acesso remoto seguro: Acesso remoto à sua infraestrutura OT para configuração, diagnóstico e resolução de problemas
  • Instalação flexível: Opção de versão IP20 para utilização em armário de controlo ou IP67 para instalação em campo - ambas com um invólucro robusto em alumínio fundido sob pressão
  • Gestão eficiente do fluxo de dados: O moneo Dataflow Modeler permite fluxos de dados claros e personalizáveis do sensor para a cloud

Monitorização da condição em tempo real com o moneo Cloud

Etapas de integração

  1. Dividir a sua instalação de produção em zonas de máquinas.
  2. Instalar os sensores e o hardware IO-Link nas máquinas.
  3. Conectar as máquinas na linha de produção com um edgeGateway da ifm.
  4. Estabelecer a ligação cloud através de LTE, WLAN ou Ethernet.
  5. Configurar a visualização de um dashboard e definir parâmetros para as notificações.
  6. Otimize os seus processos de manutenção em tempo real!

A propósito:
O moneo Dataflow Modeler permite-lhe configurar fluxos de dados de forma transparente do sensor à cloud. A abordagem “box-and-wire” torna fácil e intuitiva a criação de lógicas de processamento - sem necessidade de programação.