Nowe Rozporządzenie Maszynowe UE wkrótce wejdzie w życie
Lepiej się zabezpieczyć niż potem żałować
Czas ucieka! Z dniem 20 stycznia 2027 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie UE w sprawie maszyn (UE) 2023/1230. Od tej daty maszyny mobilne, które nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu, nie mogą być już wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej. Nasza szeroka oferta elementów bezpieczeństwa z certyfikatem TÜV umożliwia płynną integrację z Państwa maszyną – zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie mobilnych systemów sterowania. Zadbaj o przyszłość swoich maszyn mobilnych.
- Dowiedz się więcej o naszych usługach.
Bezpieczeństwo maszyn chroni ludzi i środowisko przed obrażeniami fizycznymi. Obejmuje to między innymi:
- Ocenę ryzyka z wykorzystaniem modelu trzyetapowego zgodnie z normą ISO 12100.
- Systemy zatrzymania awaryjnego, systemy monitorowania położenia i prędkości oraz oprogramowanie zabezpieczające.
- Analizy ryzyka zgodnie z normą ISO 13849 (PL a–e) lub IEC 62061 (SIL 1–3).
Cyberbezpieczeństwo chroni urządzenia przed zagrożeniami cyfrowymi:
- ochrona przed cyberatakami, manipulowaniem danymi i nieuprawnionym dostępem.
- Wykorzystanie szyfrowanych protokołów komunikacyjnych i bezpiecznych bramek.
- Włączenie do strategii bezpieczeństwa IT/OT.
Firma ifm oferuje rozwiązania łączące oba te aspekty – na przykład sterowniki bezpieczeństwaz wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa.
Śmieciarka
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo operatorów pojazdów komunalnych. W tym przypadku stosuje się wyłączniki awaryjne i czujniki indukcyjne.
Kruszarka
W przypadku maszyn do kruszenia skał operatorzy i personel odpowiedzialny za konserwację muszą być zabezpieczeni przed niezamierzoną pracą maszyny, na przykład za pomocą wyłączników automatycznych posiadających certyfikat bezpieczeństwa.
Mobilne podnośniki koszowe
Mobilne podnośniki koszowe muszą być zaprojektowane i zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiegać wypadnięciu osób z podestu roboczego. Należy również zapewnić, aby maszyna nie mogła się przewrócić w wyniku przeciążenia oraz aby osoby przebywające w pobliżu wysięgnika były chronione przed ryzykiem przygniecenia.
Opryskiwacz samobieżny
Szczególnie na nierównych polach należy zachować ostrożność, aby zapobiec przewróceniu się opryskiwacza samobieżnego. Należy również zapobiegać zderzeniom wysięgników z osobami postronnymi, innymi przedmiotami znajdującymi się na boisku, a nawet roślinami.
Ogólne informacje o ifm
Dowiedz się więcej o ifm. Co nas wyróżnia? Co reprezentujemy?
Zrównoważony rozwój
Firma ifm łączy zrównoważone projektowanie produktów z innowacyjnymi technologiami.
my ifm
Twoje konto osobiste pozwala na szybkie i sprawne zarządzanie Twoimi zamówieniami.
Pomiar
ifm bierze udział w imprezach targowych na całym świecie i prezentuje innowacje.