• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Oljeaktig luft

For å unngå akkumulering av olje på sensorspissen, bør sensoren installeres i røret på en slik måte at oljen kan renne langs spissen til rørveggen. I et horisontalt rør skal sensoren monteres nedenfra i stedet for ovenfra.

Temperaturforskjeller

Hvis medietemperaturen og omgivelsestemperaturen varierer sterkt, bør en sentral rørinstallasjon sikres, da dette minimerer påvirkningen av omgivelsestemperaturen på sensorspissen. Vi tilbyr sensorer med forskjellige målespisslengder for dette formålet.

Avleiringer på sensorspissen

Avleiringer og sot forstyrrer varmeoverføringen og bør unngås. Hvis krypende tilsmussing ikke kan unngås fullstendig ved bruk av filtre, kan det hjelpe å rengjøre sensorspissen regelmessig med en klut.

Glykolkonsentrasjoner

Forskjellige glykolkonsentrasjoner har forskjellige termiske egenskaper som påvirker evalueringen av målesignalet. Karakteristikkurven for glykol som er lagret i sensorene, kalibreres til 35 % – hvis dette avviker, er en innlæringsprosess nødvendig.