- Produktnyheter
- IIoT-løsninger
- Verktøyet for IO-Link-enheter
Verktøyet for IO-Link-enheter
Ditt IO-Link-administrasjonsverktøy i den frittstående versjonen
- Effektiv:Sentral parameterinnstilling av alle IO-Link sensorer
- Intelligent:Automatisk gjenkjenning av IO-Link-enheter
- Brukervennlig:Enkel parameter datasett ledelse
- Direkte:Tilgang til IO-Link-sensorer uten PLC
moneo configure muliggjør enkel og samtidig parameterinnstilling av flere IO-Link-sensorer. I tillegg tillater den sentral parameterinnstilling av ifm IO-Link-mastere i hele nettverket. Ved å bruke den integrerte, produsentuavhengige IODD-administrasjonen i forbindelse med IODD-databasen, kan du integrere sensorer fra andre produsenter i IO-Link-nettverket og stille inn deres parametere.
Dette sparer tid og øker prosesspåliteligheten til produksjonen din.
Under oppsett eller feilanalyse vil du dra nytte av den klare indikasjonen på opptil to prosessdataverdier for hver IO-Link-sensor. Dette er også produsentuavhengig.
Hvorfor moneo-konfigurere SA?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Håndtering av parameterdataposter | Verktøy for alle IO-Link-enheter | Oversikt over alle IO-Link-enheter i nettverket | Dynamisk cockpit |
| Enkel oppsett og utskifting av IO-Link-enheter med bare ett verktøy | Produsentuavhengig enhetsoppsett, online / offline, med integrert IODD-administrasjon | Skanning av et komplekst IO-Link-nettverk med mastere og enheter | Parallell visualisering av prosessverdier og parametere |
Parameterinnstilling fra punkt til punkt eller via nettverk
Parameterinnstilling av et IO-Link-nettverk via direkte tilkobling
. Programvaren kjører på en PC/notebook. PC-en kobles direkte til ifm-masterne via Ethernet-grensesnittet.
Parameterinnstilling av et IO-Link-nettverk i et IIoT-nettverk
Programvaren kjører på en eller flere PC-er/notebooks innenfor et IIoT-nettverk. PC-ene er en del av dette nettverket og kan kobles til ifm-masterne via en ruter eller wi-fi (via IoT-grensesnitt / Fieldbus-grensesnitt).
Første oppsett av en IO-Link sensor
Parametrene til en ny sensor må stilles inn før den installeres.
Fordeler
- Innstillingene og funksjonene til sensoren kan testes uten PLC
- Det er mulig å lagre parametersettet i programvaren
- Brukervennlig parameterinnstilling via USB-master
Diagnostikk mulig mens sensoren virker
Funksjonen til en sensor koblet til en ifm IO-Link master skal testes.
Fordeler
- Skanning av hele nettverket og visualisering av tilkoblede IO-Link-enheter og mastere
- Søkealternativ for sensorer ved å bruke "applikasjonsspesifikk tag" og/eller den blinkende funksjonen
- Søkealternativ for sensorer ved å bruke "applikasjonsspesifikk tag" og den blinkende funksjonen
Sikre og øke prosesskvaliteten
![]() |
Standardisert parameterinnstilling for IO-Link-enheter Produsentuavhengig programvare for parameterinnstilling |
![]() |
Økt prosesssikkerhet Enkelt oppsett og utskifting av IO-Link-enheter med kun ett verktøy |
![]() |
Kvalitetssikring Kvalitetssikring |
![]() |
Effektivitetsøkning Integrert, produsentuavhengig IODD-styring |
Vennligst merk:
Noen av moneo configure SAs oppførte funksjoner vil kun være tilgjengelige i fremtidige versjonsoppdateringer
Systemkrav:
• e.g. Quadcore CPU med 1.6 GHz eller Dualcore med 2.6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB plass på harddisken (SSD or HDD)
• Grafikk min. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 eller høyere.
• 1 x Ethernet port min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• Nettleser: Google Chrome eller Mozilla Firefox