- Produktnyheter
- Sensorer
- Ultralydsensor i helmetall for tøffe miljøer
Ultralydsensor i helmetall for tøffe miljøer
Nivåovervåking for alle bruksområder
Enten det er i tanker eller siloer, enten det gjelder væsker, bulkvarer eller enkeltstående objekter: Den universelle nivå- og avstandsmålingen med ultralyd er pålitelig og nøyaktig. Selv om de imidlertid ikke kommer i direkte kontakt med mediet, kan aggressive damper og røykgasser påvirke kraftig sensorens funksjon og levetid. Men takket være ifm’s nye ultralydsensor i helmetall, er dette nå et tilbakelagt stadium. Sensoren er fullstendig innkapslet i bestandig, rustfritt stål i høy kvalitet, fra membran til plugg. Derfor er sensoren motstandsdyktig mot ytre påvirkning, og drar fordel av lang levetid. Dette gjør den ideell for bruk i næringsmiddelindustrien og andre hygieniske applikasjoner.
IO-Link inkludert
Ved hjelp av kommunikasjon gjennom IO-Link, kan avstandsverdier overføres digitalt eller måleområdet kan angis. Takket være tilbakemelding på ekkokvalitet, kan sensorinnstillingene optimaliseres under installasjon, og funksjonsstabiliteten kan overvåkes kontinuerlig.