- Produktnyheter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- Ingen kompromisser: robust UHF-evalueringssystem for røffe omgivelser
Ingen kompromisser: robust UHF-evalueringssystem for røffe omgivelser
- Antenne, evalueringsenhet og bryter, alt i én enhet, reduserer installasjonstiden
- Leser opptil 16 brikker på en avstand på opptil 3 meter
- Det er mulig med installasjon i metallholdige eller våte omgivelser
- Feltbussgrensesnitt, digitale innganger/utganger og IO-Link for mindre ledningskompleksitet
Nå også med IO-Link
Digitaliseringen og de påfølgende kravene til industrielle identifiseringsløsninger øker stadig. Derfor tilbyr ifm de kompakte høyytelses RFID UHF-enhetene ikke bare med de klassiske feltbussgrensesnittene og IoT, men nå også med IO-Link.
Dataoverføring over nettverket styrer aktuatorene direkte
RFID-systemer er en utmerket løsning når det gjelder produktsporing i intralogistikk. Med IoT eller IO-Link RFID UHF-løsninger kan track-and-trace implementeres på en enda mer strømlinjeformet måte, for eksempel takket være den forenklede parameterinnstillingen og visualiseringen av ifm moneo Configure.
Fordeler med ifms UHF RFID-løsning:
Variantene DTE med feltbussgrensesnitt
DTE-evalueringssystemene har en integrert webserver for enhetsoppsett samt overvåking og diagnosedata når de er integrert i skyen. Takket være deres grensesnitt er DTE-variantene ideelle for direkte tilkobling til PC-er, industrielle PC-er eller PLS-er. Signaler kan også sløyfes via et ekstra feltbussgrensesnitt, noe som reduserer ledningskompleksiteten på feltnivå.
I tillegg har enhetene to digitale innganger og utganger. Integrerte logiske funksjoner kan brukes til dataforbehandling, for eksempel for å styre en signallampe direkte i samsvar med situasjonen.
Enhetene med IoT-kjerne gir avanserte data, hendelser og tjenester via vanlige protokoller som HTTP, MQTT og JSON.
Variantene DTI med IO-Link
IO-Link tillater spesielt enkel parameterinnstilling og rask oppsett. For maksimal fleksibilitet kan driftsmoduser justeres til applikasjonen når som helst. Omfattende antenneparametere og diagnosedata kan hentes frem og visualiseres via Moneo-programvaren. Dette gir maksimal åpenhet.
Applikasjoner
Takket være rekkevidder på opptil 3 m er systemene ideelt egnet for sporing og sporbarhetsapplikasjoner. Digitale utganger kan for eksempel brukes til kjøretøyidentifikasjon og til å åpne porter – uten programmering eller forsinkelse. Innen intralogistikk kan systemet brukes til sømløs produktsporing.
Opptil 16 brikker kan leses samtidig.