Et gratis verktøy for IO-Link-enheter
Moneo configure free smart IO-Link-administrasjon
moneo|configure free muliggjør enkel og samtidig parameterinnstilling av flere IO-Link-sensorer. Dessuten tillater den sentral parameterinnstilling av IO-Link-mastere i hele nettverket. Ved å bruke den integrerte, produsentuavhengige IODD-administrasjonen i forbindelse med IODD-databasen, kan du integrere sensorer fra andre produsenter i IO-Link-nettverket og stille inn deres parametere.
Dette sparer tid og øker prosesspåliteligheten til produksjonen din.
Under oppsett eller feilanalyse vil du dra nytte av den tydelige indikasjonen på opptil to prosessdataverdier for hver IO-Link-sensor i cockpiten. Dette er også produsentuavhengig.
La ekspertene våre introdusere deg for moneo i et nettseminar |