Et trygt valg: trekketrådmekanismer for omkodere
- Nøyaktig posisjonsdeteksjon inkludert over lange avstander
- Høy driftssikkerhet takket være robust mekanisk konstruksjon, selv under kontinuerlig belastning
- Mekanisk kompatibel på tvers av produsenter, for omformere med synkroflens
- Kompakt design, selv med kabelspenn på opptil 15 m
Nøyaktig posisjonering også over lange avstander
Trekketrådmekanismer for omkodere er det perfekte valget for nøyaktige posisjonsberegninger over rettlinjede avstander. Brukseksempler varierer fra korte avstander – for eksempel med sakseløftebord eller gaffeltrucker – til lange avstander, som for eksempel de som dekkes av løpekatter på kranutliggere eller transportsystemer i høyreiste lagerbygninger.
Solid tilkobling, robust overfor innflytelse utenfra
Fordel med taljeprinsippet: Det er en avbruddsfri tilkobling mellom omkoderen og det bevegelige objektet. Negative virkninger for avstandsdeteksjon, som f. eks. er forårsaket av smuss ved optisk avstandsmåling, er for det meste eliminert. De mekaniske komponentene er konstruert for industriell langvarig bruk med opptil 1 million trekk.