• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Samlet utstyrseffektivitet - OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Gullstandarden for måling av produksjonsproduktivitet.

Samlet utstyrseffektivitet (OEE) gir informasjon om graden av merverdi for et anlegg. Dette området inneholder ofte et stort potensial for optimalisering, for eksempel optimalisering av effektiviteten til produksjonsanlegg og minimering av nedetider. Å bestemme denne indikatoren er en kompleks, individuell prosess som må skreddersys for hvert selskap.

Hva inkluderer OEE?

Tre faktorer tas i betraktning: tilgjengelighet, effektfaktor og kvalitetsfaktor. Målet er å øke verdiskapingen og unngå sløsing. For å gi disse verdiene noe innhold, er det nødvendig med omfattende dataanalyse. Spesialprogramvare brukes ofte til å samle inn og analysere dataene.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Tilgjengelighet Effektfaktor Kvalitetsfaktor
  • Uplanlagte feil (maskinfeil)
  • Planlagte stopp (vedlikehold og verktøybytte)
  • 100 % tilgjengelighet betyr at prosessen kjører under hele den planlagte produksjonstiden
  • Tomgangsstopp
  • Sakte produksjonssykluser
  • 100 % ytelse betyr at prosessen kjører med maksimal hastighet
  • Produksjonsavfall
  • Oppstartssvikt (redusert kapasitet)
  • 100 % kvalitet betyr at alle produserte deler er brukbare

Hvordan beregnes OEE?

  • Typiske produsenter oppnår en OEE på 60 til 65 %.
  • Produsenter i verdensklasse oppnår en OEE på 85 %.
  • En OEE-verdi på 100 % betyr at prosessen alltid kjører med maksimal hastighet i løpet av den planlagte produksjonstiden, og at alle produserte deler er brukbare.

Hvordan kan jeg øke min OEE?

Tilgjengelighet:
Unngå ikke-planlagte nedetider. IO-Link overfører alle vedlikeholdsrelaterte data direkte og digitalt fra systemet til IT-nivået. Vi tilbyr deg alle komponentene du trenger for å effektivt overvåke helsen til maskinene dine: produkter som spenner fra sensoren til nettverksinfrastrukturen og programvaren, alt fra én enkelt kilde.
Ytelse:
Åpenhet fører til effektivitet. Jo mer omfattende du overvåker verdiene til anlegget ditt, jo mer effektivt kan du opprettholde ytelsen til anleggene dine på et høyt nivå og permanent produsere høy kvalitet og volum. Vi tilbyr deg alle komponentene som kreves for å forenkle dialogen med anlegget ditt, for eksempel høypresisjonssensorer, digital dataoverføring uten konverteringstap via IO-Link og kraftig programvare.
Kvalitet:
Selv små avvik fra målprosessen kan redusere kvaliteten på maten som produseres. I verste fall vil verdifulle råvarer og produserte partier gå tapt. Vi tilbyr konsekvente løsninger for permanent, langsiktig analyse av alle kritiske verdier i produksjonsprosessen. Slik kan du være sikker på at produktene dine oppfyller de høye kvalitetsstandardene til enhver tid.
Digitalisering fra sensor til sky:
Behandling av desentralisert informasjon sentralt. Vi tilbyr deg løsninger der du kan samle sensorinformasjon fra anlegg, forbehandle den og deretter overføre den til skysystemer for sentral og samarbeidsmessig evaluering – selv uten mellomkontrollere og PC-er, alt uten å kreve direkte tilkobling til bedriftens nettverk. Sikre matproduksjonen din takket være intelligente varsler og transparente data som er tilgjengelig når som helst, hvor som helst.
Sporbarhet:
Automatiseringsløsninger kan også bidra til å garantere mattrygghet i logistikkprosessen. Ved hjelp av unike koder kan råvarer som frukt, grønnsaker og korn spores tilbake på vei fra innhøstingen til sluttkunden. Transparente forsyningskjeder garanterer den nødvendige kvaliteten og øker også kundenes tillit til produktene.