Slik sikrer ifm en varig produktkvalitet
"Høy produktkvalitet og nøyaktige tekniske data er uangripelige verdier av ifm"
Alle ansatte bruker dette veiledende prinsippet fra ifms bedriftsfilosofi lidenskapelig i praksis. Det manifesterer seg i 5 års garanti vi tilbyr på alle produkter ifm produserer. Høres dette betryggende ut? Ja, absolutt. Vi er klar over vår overlegne kvalitetssikring som sikrer at hvert produkt vil fungere slik det skal på lang sikt.
Kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001? For oss er det et godt utgangspunkt for våre egne standarder, kvalitetskriterier og inspeksjonsprosesser.
For å oppnå tilfredsstillende sluttresultater er det avgjørende å overholde disse kriteriene, prosessene og kravene kontinuerlig fra begynnelse til slutt. Det starter med innkjøp, fortsetter med innkommende vareinspeksjoner, langsiktige stresstester før serieproduksjon, stikkprøver i produksjonsprosessen og avsluttes med den endelige inspeksjonen. Tilbakemeldingene fra kundene våre blir hele tiden innarbeidet i kvalitetsvurderingen og den kontinuerlige forbedringen.
Som du kan se, kan du ikke skape og sikre kvalitet halvhjertet. I tillegg til best mulig produksjonsutstyr og et toppmoderne testlaboratorium, spiller den menneskelige faktoren også en avgjørende rolle: Vår erfaring, regelmessige utveksling og mange års ekspertise sikrer at hvert eneste produkt du kjøper fra ifm, også vil overbevise deg. Fra første dag. For resten av sensorens levetid.
1000-timerstesten
For å sikre varig pålitelighet blir sensorene våre utsatt for strenge innledende tester
Hvordan ville verden vært uten standarder? Mindre sammenlignbare, mindre pålitelige, mindre nøyaktige. Det stemmer. Men hva om du vil være mer enn sammenlignbar, pålitelig og nøyaktig? Vel, i så fall setter du listen din ganske mye høyere enn det som kreves av generelle spesifikasjoner, og dermed skaper en sensor som vil levere topp ytelse i alle tenkelige og noen ganger til og med utenkelige applikasjoner. Permanent.
Hvordan forbereder vi sensorene våre på dette? Vi begynner med en intens stresstest:
- Hver nyutviklet sensor må først overleve 1000 timer i en berg-og-dal-bane av temperaturer uten skader før den selv mottar kvalitetsstempelet for serieproduksjon.
- Under produksjonen vil den bli utsatt gjentatte ganger for ytelsestester under vanlige og ekstreme forhold.
- Vi vil teste motstanden både innebygd og tilfeldig, men også mer overdrevet, med spesialmaskiner.
Slik sikrer vi kontinuerlig at produktene våre oppfyller kravene vi stiller til dem, og overbeviser deg om deres overlegne egenskaper.