- Produkter
- RV6069
Produktegenskaper
Oppløsning | 360 oppløsning |
---|---|
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10 |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | inkrementell |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 150 |
Utganger
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 50 |
Svitsjefrekvens [kHz] | 160 |
Type kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Faseforskjell A og B [°] | 90 |
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning | 360 oppløsning |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Beskyttelse | IP 64 |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 401,8 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58 / L = 75,5 | |
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 10 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 20 |
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial |
Diagrammer og grafer
Pulsdiagram
|
|
---|