Produktegenskaper
Antall innganger og utganger |
Antall digitale utganger: 2 |
Probelengde L [mm] |
728 |
Applikasjon
Spesiell egenskap |
gullbelagte kontakter |
Medier |
vannholdige kjølevæsker; mineraloljer (dielektrisk konstant < 3); vann; medier som ligner på vann |
Dielektrisk konstant av mediet |
> 2 |
Kan ikke brukes til |
medier med separasjonslag (olje / vann; olje / metall lag); syrer og alkalier |
Mediumtemperatur [°C] |
0...65; (middels temperatur for oljer; middels temperatur for kjølevæskeemulsjoner, vann og vannholdige medier) |
Tanktrykk [bar] |
0,5; (ved montering med monteringsutstyr: E43001 - E43007, E43019) |
Elektriske data
Driftsspenning [V] |
12...30 DC |
Strømforbruk [mA] |
< 80 |
Beskyttelsesklasse |
III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet |
ja |
Måleprinsipp |
Kapasitiv |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger |
Antall digitale utganger: 2 |
Utganger
Totalt antall utganger |
2 |
Utgangssignal |
koblingssignal |
Elektrisk design |
NPN |
Antall digitale utganger |
2 |
Utgangsfunksjon |
normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] |
2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] |
200 |
Beskyttelse mot kortslutning |
ja |
Type kortslutningsbeskyttelse |
pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse |
ja |
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] |
728 |
Aktivt område A [mm] |
585 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] |
102 / 40 |
Innstillingsområde
Sett punkt SP [mm] |
60...610 |
Tilbakestill punkt rP [mm] |
50...600 |
I trinn av [mm] |
10 |
Hysterese [mm] |
10 |
Nøyaktighet/avvik
Målefeil [X16] |
± 5 |
Repeterbarhet |
± 2 |
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt |
programmeringsknapp |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
0...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...80 |
Beskyttelse |
IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF utstrålt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
500 V / 1 kV |
EN 61000-4-6 HF ledet |
10 V |
|
Støtmotstand |
|
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] |
Ø 16 |
Materialer |
EPDM/X; FKM; messing Optalloy-belagt; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Materiale (fuktede deler) |
PP |
Displayer/driftselementer
Display |
koblingsstatus |
2 x LED, rød |
funksjonskjerm |
7-segments LED-skjerm |
målte verdier |
7-segments LED-skjerm |
|
Merknader
Merknader |
For vann og vannholdige medier med temperaturer > 35 °C installer enheten i et klimaslange. |
|
Antall i forpakning |
1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling |
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |