- Produkter
- KA5004
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 10 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 20 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 10; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 10 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...8,1 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | glass: 0,4 / vann: 1 / keramikk: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -15...15 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...70 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Hus | sylindrisk |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | Ø 20 |
Materialer | PBT |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|