- Produkter
- IZ5029
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 0,8 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 0,8 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...0,65 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Hus | sylindrisk |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materialer | rustfritt stål (1.4305 / 303); POM |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|