- Produkter
- E20170
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Deteksjonsområde
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OIF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 29 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniske data
Versjon av følehode | rett |
---|---|
Følehovede tråd | M8 |
Total lengde [mm] | 5000 |
Liten bøyeradius [mm] | 30 |
Materialer | Adapter: PA |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | aluminium |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|