- Produkter
- E11174
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|