Driftsspenning [V] | til SELV/PELV ; "forsyningsklasse 2" ifølge UR |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Inngangsspenning DC [V] | 19,20...30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 24 V DC) [ms] | 10,00 |
Hvilestrøm [mA] | 8,00 |
Antall kanaler | 2 |
Nominell strøm [A] | 2,00 |
Nominell strøm (Fail Safe Element) [A] | 2,00 |
Lastkapasitet, total [mF] | 10,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20; (på forsiden) |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 70,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 12,50 x 98,50 |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Tilkobling | push-in-terminaler: |
---|
utgangskarakteristikk
|
|
---|