- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- AS-Interface-mastere
- SmartPLC: AS-Interface master / gateway
- AC1433
Applikasjon
Applikasjon | standard PLS og/eller AS-i-/EtherCat-gateway |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 500; (med ekstern forsyning: 10 mA) |
Antall AS-i-mastere | 1 |
Elektrisk separasjon | ja |
Utganger
Spenningsområde DC [V] | til PELV |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Brukstype | dataoverføring; Programming |
Overføringshastighet | 100 MBaud |
---|---|
Protokoll | EtherNet/IP |
Brukstype | Programming |
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Brukstype | Programming |
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Brukstype | Programming |
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Brukstype | Programming |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Beskyttelse | IP 20 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 43 |
---|
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 3.0 |
---|---|
AS-i masterprofil | M4 |
AS-i sertifikat | 97304 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 727 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Materialer | aluminium pulverlakkert; stålplate galvanisert; PC |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | terminaler: ...2.5 mm² |
---|