- IO-Link - Homepage
- Productselectie
- IO-Link-master
- IO-Link master PerformanceLine
Productselectie PerformanceLine
Maximale prestaties voor veeleisende toepassingen
De PerformanceLine IO-Link masters (AL14-serie) zijn speciaal ontwikkeld voor de betrouwbare besturing van apparaten met een hoog energieverbruik. Dankzij hun robuuste ontwerp maken ze niet alleen een veilige besturing van actuators tot 2 ampère mogelijk, maar bieden ze ook functies voor een efficiënte energiebewaking.
Met de gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-voeding kunnen de apparaten eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande systemen. De geïntegreerde daisy chain-functie vereenvoudigt de bekabeling, terwijl stroombegrenzing en bewaking per poort zorgen voor maximale veiligheid.
Geïntegreerde energiebewaking
Spannings- en stroommeting per poort voor analyse en optimalisatie van energieverbruik.
Veilige stroomverdeling
Instelbare stroomlimieten per poort beschermen apparaten en bekabeling betrouwbaar tegen overbelasting.
Hoog uitgangsvermogen
Aansturing van actuators tot 2 A per aansluiting - ideaal voor veldapparatuur met hoog vermogen.
Gemakkelijke installatie met serieschakeling
Consistente voeding via L-gecodeerde M12-connectoren - vermindert de bekabeling aanzienlijk.
Prestatielijn AL14xx
Daisy-chain voeding
Met de daisy-chain voeding kunnen meerdere IO-Link masters en andere veldapparaten in serie worden aangesloten zonder dat elk apparaat afzonderlijk op de voeding hoeft te worden aangesloten. Deze maakt gebruik van een gestandaardiseerde, L-gecodeerde M12-connector die is ontworpen voor hogere stroombelastingen.
- Aanzienlijk minder bekabelingswerk
- Schone, gestructureerde bekabeling
- Ideale oplossing voor modulaire machines of lange transportlijnen
2 A Nominale stroom
Actuators met een hoger vermogen worden in veel toepassingen gebruikt, zoals magneetventielen, grijpers, aandrijvingen of klemmen voor kleppen. Deze vereisen meer vermogen dan de standaard IO-Link poorten kunnen leveren.
De PerformanceLine IO-Link master (AL14-serie) maakt een veilige en betrouwbare aansluiting mogelijk van dergelijke actuators met een stroombehoefte tot 2 ampère per poort.
De master biedt ook instelbare stroombegrenzing om apparaten en kabels te beschermen tegen overbelasting.
- Directe aansluiting van krachtige apparaten zonder externe lastrelais
- Grotere betrouwbaarheid door gerichte bescherming
- Compactere oplossingen dankzij het weglaten van extra componenten