• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Productselectie
  3. IO-Link-master
  4. IO-Link-master DataLine

Productselectie DataLine

De DataLine IO-Link masters (AL13 serie) zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen gericht op gegevensverwerving, IT-integratie en toekomstbestendigheid.

De intelligente oplossing voor data-integratie en IIoT

Dankzij hun geavanceerde functies kunnen ze niet alleen eenvoudig IO-Link-sensoren met 4 of 8 A-poorten aansluiten, maar bieden ze ook een krachtige IIoT-interface met MQTT/JSON - perfect voor het overbrengen van sensorgegevens naar systemen op een hoger niveau en cloud-platformen.

Met hun robuuste IP67- of IP69K-ontwerp zijn ze geschikt voor industriële omgevingen en voor toepassingsgebieden met reinigingsprocessen. Het compacte ontwerp en de M12 A-gecodeerde voedingsaansluiting maken een snelle en veilige integratie mogelijk, zonder al te veel installatiewerk.

Systeemoverzicht

Voordelen van DataLine

Directe IT-verbinding via MQTT/JSON
Voor eenvoudige integratie in cloud- of edge-systemen - zonder gateway of PLC.

Grotere transparantie dankzij realtime gegevenstoegang
Toegang tot sensorgegevens parallel aan PLC-communicatie - ideaal voor conditiebewaking, OEE of kwaliteitsborging

Flexibel gebruik - geschikt voor vele protocollen
Versies voor PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT of Modbus TCP en POWERLINK verkrijgbaar

Geschikt voor ruwe omgevingen
Beschermingsklasse IP67 voor industrieel gebruik, IP69K voor hygiënekritische toepassingen met hogedrukreiniging

Compacte voedingsaansluiting
Gestandaardiseerde M12 A-gecodeerde, betrouwbaar, ruimtebesparend

Functie en bekabeling van de datalijn

Datalijn AL13xx

DataLine FAQ

DataLine-producten