- Agua y saneamiento
- Monitorización de condiciones a lo largo de todo el ciclo hidrológico
Monitorización de condiciones a lo largo de todo el ciclo hidrológico
Las ventajas de la supervisión de vibraciones
| Mayor disponibilidad de equipos gracias a la detección temprana de fallos | |
| Costes de mantenimiento reducidos gracias a una supervisión digital constante | |
| El sistema central de alarma permite reaccionar rápidamente en caso de emergencia |
Monitorización de condiciones a lo largo de todo el ciclo hidrológico
Cómo South West Water alcanza sus objetivos gracias a la supervisión de vibraciones.
South West Water abastece con agua potable de alta calidad a unos 1,7 millones de habitantes de Cornualles, Devon, las islas Sorlingas y partes de Somerset y Dorset (Inglaterra) de manera eficiente y fiable y, además, es responsable del tratamiento de las aguas residuales. Para satisfacer la demanda de sus clientes, la empresa almacena agua en más de 20 embalses y la potabiliza en alrededor de 40 plantas. South West Water opera otras 650 plantas dedicadas a la recuperación de agua ya utilizada. Entre ellas, se cuenta la planta de Marsh Mills, en las afueras de Plymouth. Aquí se trata alrededor de un tercio de las aguas residuales de la ciudad de 230.000 habitantes en diferentes fases con el fin de reintroducirla en el ciclo hidrológico. Una completa monitorización de condiciones le asegura a la empresa la disponibilidad de sus máquinas y, de este modo, el abastecimiento fiable con agua potable a sus clientes. Al mismo tiempo, la supervisión del estado le ahorra a la empresa hasta 150.000 libras esterlinas al año en costes de mantenimiento.