IO-Link: sistemas para la minería 4.0
¿Qué oportunidades y posibilidades ofrece IO-Link?
Empresas de todos los sectores y en todo el mundo apuestan cada vez más por tecnologías de la información y de datos de alto rendimiento para mejorar la eficiencia de toda la instalación. Siempre presente: IO-Link. Esta tecnología pionera permite que los sensores transmitan información de diagnóstico al PLC y a las infraestructuras informáticas del nivel superior. ¿Quieres saber más sobre IO-Link? Te lo ponemos fácil. Aquí tienes un resumen con los datos y ventajas más importantes de IO-Link.
Sistemas para la minería 4.0
¿Qué ofrece IO-Link?
- Un protocolo de comunicación digital normalizado a nivel internacional según IEC 61131-9
- Comunicación punto a punto de fácil configuración y sin bus de campo
- Una tecnología que se puede conectar a sistemas de control con sistemas de bus de campo basados en Ethernet (como EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
¿Qué ventajas te ofrece IO-Link?
- Utilización de cables estándar M8 o M12 no apantallados hasta 20 metros
- Recepción y envío de un mayor volumen de datos desde y hacia los equipos
- Recepción de valores de medición digitales y valores de proceso del sensor, sin pérdidas de conversión
- Ajuste y supervisión de los parámetros mediante software
- Lectura y registro de datos de diagnóstico y eventos
- Utilización de los sensores en modo SIO binario
- Funciones digitales adicionales en modo COM
Conclusión:
Con IO-Link puedes crear fácilmente una base sólida y orientada al futuro para una automatización inteligente en la minería (Industria 4.0).